K-8E-M23F8/1,0-H00/M23F8-C5 - Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон
1773580

Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, серия: KSH, M23-Розетка, прямой с пластиковой заливкой, полюсов: 4+4+4+PE, тип фиксатора: SPEEDCON, длина кабеля: 1 м, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
Сборка и длина проводников на заказ