PLT-EE-T3-120AC-P - Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3
1249057

Запасной штекер для устройства защиты от перенапряжений типа 3 серии изделий PLT-EE. Номинальное напряжение 120 В

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия