PCVK 4-7,62-PE - Штекер для установки на монтажную рейку
1876246

Штекер для установки на монтажную рейку, номинальное сечение: 4 мм2, цвет: желто-зеленый, номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 1, количество рядов: 1, полюсов: 1, количество точек подсоединения: 1, cемейство изделий: PCVK 4-PE, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Установка на монтажную рейку, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON PC 4, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Прямой штекерный блок для установки на монтажную рейку