Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PSR-M-GW-ETH-PI - Интерфейс передачи данных
1105107

Шлюз для подсоединения базового модуля PSR-M к вышестоящему контроллеру, EtherNet/IP™, интерфейс TBUS, штекерная клемма push-in, соединитель TBUS прилагается

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Небольшая ширина корпуса, всего 22,6 мм
Быстрая установка без использования инструмента благодаря push-in Technology