Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

GW PL ETH/BASIC-BUS - Мультиплексор Ethernet HART
2702321

Головная станция Ethernet для модульного шлюза HART. Подключение до пяти модулей расширения со шлюзом уровня эффективности защиты HART или шиной для связи с 40 устройствами HART. Поддерживает Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM и Arcom.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Независимый контроллер HART обеспечивает максимально быструю частоту обновления каждого канала
Более доступный DTM для связи встраивается в контейнер FDT/DTM и обеспечивает удаленную конфигурацию устройств HART
Контролировать переменные PV, SV, TV, QV HART с помощью Modbus TCP
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
Поддерживает Arcom для простой интеграции в Emerson AMS