GW PL DIO4-BUS
-
Преобразователь протоколов
2702237
Модуль для 4-канального цифрового ввода и 4-канального цифрового вывода с винтовым зажимом. Для использования с протоколами Modbus и OPC UA.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Ограничение износа | |
Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
Цвет | cерый |
Данные: Цифровые входы | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Количество каналов | 4 |
Входной сигнал напряжения | 0 В ... 30 В |
Уровень переключения, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC |
Уровень переключения, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
Коммутация | |
Наименование, выход | Цифровой выход |
Количество выходов | 4 |
Максимальное напряжение переключения | 30 В DC |
Максимальный коммутационный ток | 500 мА |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
MTBF | 406 лет (Siemens модель SN29500, температура 40 °C, фактор окружающей среды 1,5 и фактор нагрузки 50 %) |
Испытательное напр., интерфейс передачи дан. / питание | 500 В AC |
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных | 500 В AC |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (Питание через шину) |
Потребляемый ток, типовой | 15 мА (при 24 В DC) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
-40 °F ... 158 °F | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Соответствие/сертификаты | |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
Испытание вредными газами | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Данные по взрывозащищенности | |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc DEMKO 17 ATEX 1749X |
IECEx | IECEx ULD 17.0020X Ex nA IIC T4 Gc |
UL, США / Канада | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | на стандартную рейку NS 35 по EN 60715 |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2702237 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNC322 |
Страница каталога | Стр. 463 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626067087 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 340 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 325 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
GW PL HART4-BUS - Преобразователь протоколов 2702234
-
GW PL HART8-BUS - Преобразователь протоколов 2702235
-
GW PL HART8+AI-BUS - Преобразователь протоколов 2702236
-
GW PL ETH/UNI-BUS - Мультиплексор Ethernet HART 2702233
-
GW PL ETH/BASIC-BUS - Мультиплексор Ethernet HART 2702321
-
GW PL HART4-R-BUS - Преобразователь протоколов 2702879
-
GW PL HART8-R-BUS - Преобразователь протоколов 2702880
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А