VS-P1209-P1209-C934/ 5,0
-
Сетевой кабель
1404676
Готовый кабель PROFINET, тип С, для буксируемых цепей, CAT5e, экранированный, 1 x 4 x 22 AWG, гибкий (7-проволочный), RAL 6018 (желто-зеленый), разъемы RJ45/IP20 и RJ45/IP20, длина: 5 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Расчетное напряжение (III/3) | 50 В |
Расчетный ток | 1 A |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PA |
Материал поверхность корпуса | PA, светло-серый |
Материал, контакт | Медный сплав |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Длина кабеля | 5 м |
PROFINET, тяговая цепь, CAT5 [93C] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | есть |
Вес проводника | 61 кг/км |
Тип кабеля | PROFINET, тяговая цепь, CAT5 |
Сокращение | 2YH(ST)C11Y |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 93C |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с | |
Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
Материал внутренней оболочки | FRNC |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Материал, изоляция проводника | PE |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Номинальное напряжение, проводник | 600 В (Номинал UL) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 1 ... 100 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
Прочность на разрыв | ≤ 150 Н |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
Количество циклов изгибания | 3000000 |
Радиус изгиба | 100 мм |
Путь перемещения | 10 м |
Скорость поперечного перемещения | 4 м/c |
Ускорение | 4 м/c² |
Нагрузка на скручивание | ± 30 °/м |
Переходное затухание (NEXT) | 80 дБ (при 1 МГц) |
76 дБ (при 4 МГц) | |
70 дБ (при 10 МГц) | |
65 дБ (при 16 МГц) | |
63 дБ (при 20 МГц) | |
60 дБ (при 31,25 МГц) | |
55 дБ (при 62,5 МГц) | |
50 дБ (при 100 МГц) | |
Без галогенов | да |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
согласно UN ECE-R 118.03 | |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
Прочие характеристики | Электрические характеристики согласно EN 50288-2-2 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
вилка / розетка |
Номер артикула | 1404676 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNABA |
GTIN | 4046356315739 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 336,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 336,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А