SPE-T1-M12MS/ 5,0-99B/M12FS - Сетевой кабель
1478373

Сетевой кабель, Single Pair Ethernet CAT B (1 Гбит/с), 2-контактный, PUR без галогенов, зеленый, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12-SPE / IP67, к Гнездо прямое M12-SPE / IP67, длина кабеля: 5 м

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Перспективность: штекерные соединители, соответствующие стандарту МЭК 63171­5 (IP67)
Простота интеграции: варианты со штекером и гнездами для установленных индуктивных датчиков и навесных соединений
Простота обслуживания: штекерные соединители M12 совместимы со штекерными соединителями IP20 для SPE
Надежное экранирование: патч-кабели с технологией Advanced Shielding Technology