NBC-R4AC/2,0-94B/R4RC - Сетевой кабель
1414428

Сетевой кабель, RJ45/IP67 прямое к RJ45/IP20 прямое, длина кабеля: 2 м, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, цвет морской воды RAL 5021

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Великолепное решение для промышленных приложений
Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях (например, в шкафах управления)
Компактный поворот