NBC-MSD/ 9,5-937/FSD SCO
-
Сетевой кабель
1423134
Сетевой кабель, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, PE-X без галогенов, черный, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: D / IP65, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: D / IP65, длина кабеля: 9,5 м, Изделие протестировано в соответствии со спецификациями клиента / требованиями для применения в ж/д отрасли
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Тип датчика | PROFINET |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | D |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Шинная система | PROFINET |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP65 |
Полюсов | 4 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | D (Данные) |
Экранирован. | есть |
Цвет корпуса ручки | черный |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) | |
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
Степень защиты | IP65 |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 SPEEDCON / IP65 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | D (Данные) |
Экранирован. | есть |
Цвет корпуса ручки | черный |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) | |
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
Степень защиты | IP65 |
Длина кабеля | 9,5 м |
PROFINET BETAtrans® для применения в железнодорожной отрасли CAT5 [939] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 71 кг/км |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PROFINET BETAtrans® для применения в железнодорожной отрасли CAT5 [939] |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Время распространения сигнала | 4,4 нСм/м |
Скорость передачи сигнала | 0,75 c |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,4 мм ±0,1 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,60 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PE-X |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | Ячеистый полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | бело-голубой, оранжево-желтый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,00 мм |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 54,4 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление связи | < 13,00 мΩ/м (f = 1МГц) |
< 8,00 мΩ/м (f = 10 МГц ... 100 МГц) | |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (f = 100 МГц) |
Проводники - емкость | 44 нФ/км (Линия-линия) |
Проводники - полное сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (f = 0,5 МГц ... 3 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | 125 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1000 В AC (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 1000,00 В AC (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 6 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 33 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 40 мм |
Прочность на разрыв | ≤ 60 Н (кратковременно) |
≤ 15 Н (длительно) | |
Переходное затухание (NEXT) | 76 дБ (при 1 МГц) |
71 дБ (при 4 МГц) | |
64 дБ (при 10 МГц) | |
60 дБ (при 16 МГц) | |
56 дБ (при 31,25 МГц) | |
52 дБ (при 62,5 МГц) | |
48 дБ (при 100 МГц) | |
45 дБ (при 155 МГц) | |
42 дБ (при 200 МГц) | |
Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 73 дБ (при 1 МГц) |
68 дБ (при 4 МГц) | |
61 дБ (при 10 МГц) | |
57 дБ (при 16 МГц) | |
53 дБ (при 31,25 МГц) | |
49 дБ (при 62,5 МГц) | |
45 дБ (при 100 МГц) | |
42 дБ (при 155 МГц) | |
39 дБ (при 200 МГц) | |
Затухание несогласованности (RL) | 25 дБ (при 1 МГц) |
25 дБ (при 4 МГц) | |
28 дБ (при 10 МГц) | |
28 дБ (при 16 МГц) | |
27 дБ (при 31,25 МГц) | |
26 дБ (при 62,5 МГц) | |
25 дБ (при 100 МГц) | |
25 дБ (при 155 МГц) | |
23 дБ (при 200 МГц) | |
Экранирующая способность | 1,5 дБ (при 1 МГц) |
3,3 дБ (при 4 МГц) | |
5,3 дБ (при 10 МГц) | |
6,9 дБ (при 16 МГц) | |
9,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
14,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
18,8 дБ (при 100 МГц) | |
23,6 дБ (при 155 МГц) | |
27,3 дБ (при 200 МГц) | |
60,00 дБ (до 1000 МГц) | |
Без галогенов | согласно EN 50267-2-1 |
согласно EN 60684-2 | |
Негорючесть | согласно EN 60332-1-2 |
согласно EN 50266-2-5 | |
согласно ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Плотность дымовых газов | EN 61034-2 |
Маслостойкость | согласно EN 60684-2, 72 ч при 100 °C, IRM 902 |
Противопожарная защита для рельсовых автомобилей | BS 6853 (Кабель внутренний Ia, Ib, II / кабель внешний Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Ступени противопожарной защиты 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Классификация C / F1) | |
NF F16-101 (Кабель внутренний A1, A2, B / кабель внешний A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (Класс A) | |
Стойкость, прочие данные | стойкость к топливу (согласно EN 60684-2, 72 ч при 100 °C, IRM 903) |
стойкость к окислению (согласно EN 50306-4, 72 ч при 40 °C, метод B, объёмная концентрация 200 x 10-6) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
160 °C (Короткое замыкание) |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1423134 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF1CJI |
GTIN | 4055626326146 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 634 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 634 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121604 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А