NBC-M12MSA/10,0-93E D-NL
-
Сетевой кабель
1094431
Сетевой кабель, 4-контактный, PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 10 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 3 |
Шинная система | Ethernet |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Среда передачи | Медь |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 4 (4) |
Вид кодировки | A |
Экранирован. | есть |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PA 6.6 (Держатель контактов) | |
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
Подключение 2 | |
Конструкция | свободный конец |
Длина кабеля | 10 м |
Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] | |
Размерный чертеж |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] |
Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,95 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 2 пары с 2 наполнителями для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 280,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 51 мм |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
согласно UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) | |
UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
Маслостойкость | согласно МЭК 60811-404 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67/IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 60 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1094431 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1CJI |
GTIN | 4055626918129 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 458,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 458,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А