EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - Инфраструктурная зарядная розетка
1627779

CHARX connect, Тип 2, Инфраструктурная зарядная розетка, 32 A , 480 В AC, длина: 0,7 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Монтаж на задней панели, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полный ассортимент продукции
Универсальное, компактное монтажное пространство
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки
Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001