SSM D1 SM
-
Серводвигатель
2894337
Синхронный серводвигатель с номинальным крутящим моментом до 3,7 Нм и максимальным крутящим моментом 18,9 Нм для напряжения 230 В перем. тока или 400 В перем. тока для применения в серворегуляторах серии A-Servo и Multi. Вентилятор с приводом от постороннего двигателя, поставляемый опционально, позволяет повысить номинальный крутящий момент до 5,5 Нм.