RC-12P1N8AE100X - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1240857

M23, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: RC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, Плоское уплотнение, Толщина стенок мин.: 3 мм, Толщина стенок, макс.: 10,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия