PSR-SPF-24UC/URM/4X1/2X2
-
Реле сопряжения
2981457
Безопасное реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами, 4 замыкающих и 2 размыкающих контакта, фиксированная пружинная клемма, ширина: 40 мм
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Pеле сопряжения |
Серия изделий | PSRclassic |
Применение | Безопасное выключение |
Высокие требования | |
Низкие требования | |
Управление | 1- и 2-канальная |
Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Время | |
Время перезапуска | < 1 c (Время загрузки) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 8,71 Вт (при UB = 26,4 В DC, US = 24 В, IS = 52 мА, n = 1, IL² = 72 A², Rконтакт = 0,1 ) |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Безопасная развязка, усиленная изоляция 6 кВ между входной электрической цепью (A1/A2) и всеми цепями выходного сигнала |
Базовая изоляция 4 кВ между всеми цепями выходного сигнала |
Общая информация | |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В AC/DC -20 % / +10 % |
Потребляемая мощность на US | тип. 1,25 Вт |
Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 52 мА |
Диапазон входных напряжений | 19,2 В AC/DC ... 26,4 В AC/DC |
Тип. время притяжения при Us | тип. 10 мс (при управлении с помощью А1) |
Время возврата, типовое | тип. 10 мс (при управлении с помощью А1) |
Время возврата в состояние готовности | < 500 мс |
Частота переключения максимальная | 0,5 Гц |
Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
Исполнение контакта | 4 замыкающиеся цепи |
2 цепи обратной связи | |
Материал контакта | AgSnO2 |
Максимальное напряжение переключения | 230 В AC/DC (Следует учитывать кривую нагрузки) |
Минимальное напряжение переключения | 5 В AC/DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 6 A (Замыкатель) |
6 A (НЗ контакт) | |
Максимальный пусковой ток | 6 A |
Минимальный пусковой ток | 10 мА |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 144 Вт (замыкающий контакт, 24 В пост. тока, τ = 0 мс) |
288 Вт (замыкающий контакт, 48 В пост. тока, τ = 0 мс) | |
77 Вт (замыкающий контакт, 110 В пост. тока, τ = 0 мс) | |
88 Вт (замыкающий контакт, 220 В пост. тока, τ = 0 мс) | |
Мощность отключения (индуктивная нагрузка), максимальная | 48 Вт (замыкающий контакт, 24 В пост. тока, τ = 40 мс) |
40 Вт (замыкающий контакт, 48 В пост. тока, τ = 40 мс) | |
36 Вт (замыкающий контакт, 60 В пост. тока, τ = 40 мс) | |
35 Вт (замыкающий контакт, 110 В пост. тока, τ = 40 мс) | |
33 Вт (замыкающий контакт, 220 В пост. тока, τ = 40 мс) | |
Коммутационная способность | мин. 50 мВт |
Выходные предохранители | 10 A gL / gG (Замыкатель) |
4 A gL / gG (Замыкающий контакт, для приложений с низкими требованиями) | |
6 A gL / gG (НЗ контакт) |
Технология подключения | |
вставной | нет |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинные зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Момент затяжки | 0,6 Нм |
Ширина | 40 мм |
Высота | 114,5 мм |
Глубина | 50,1 мм |
Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
Данные по технике безопасности | |
Категория останова | 0 |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
Категория | 1 |
Уровень эффективности (PL) | c |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 1 |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 1 |
Данные по технике безопасности | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 1 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 15г (при нагрузке в результате механического воздействия допускается увеличение времени реагирования контактов до 2 мс). |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г (При нагрузке в результате вибрации допускается увеличение продолжительности реакции контакта до 2 мс.) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
Номер артикула | 2981457 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNA162 |
GTIN | 4017918987794 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 123,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 89 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1d9d8d0d-5a0a-4bbe-8a72-79c31e007769 |
Преимущества для вас
Подходит до категории 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN МЭК 62061), SIL 1 (МЭК 61508)
Надежное считывание за счет сигнального контакта с принудительным управлением согласно EN 50205
Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
1- или 2-канальное управление
4 цепи активации, 2 цепи обратной связи
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А