PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2
-
Реле сопряжения
2981839
Безопасное реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами, 3 замыкающих и 3 размыкающих контакта, втычная винтовая клемма, ширина: 22,5 мм
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 1/PL c согласно ISO 13849-1, SIL1 согласно МЭК 62061
Надежное считывание за счет сигнального контакта с принудительным управлением согласно EN 50205
Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
1- или 2-канальное управление
3 цепи активации, 3 цепи обратной связи