PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 - Реле сопряжения
2981444

Безопасное реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами, 4 замыкающих и 2 размыкающих контакта, фиксированная винтовая клемма, ширина: 40 мм

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подходит до категории 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN МЭК 62061), SIL 1 (МЭК 61508)
Надежное считывание за счет сигнального контакта с принудительным управлением согласно EN 50205
Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
1- или 2-канальное управление
4 цепи активации, 2 цепи обратной связи