PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP - Реле сопряжения
2904665

Реле сопряжения для систем с низкими требованиями согласно SIL 3, для сопряжения сигналов цифровых выходов на периферийных устройствах, 1 цепь активации, модуль для приложений F&G, фильтр тестовых импульсов, ширина 17,5 мм, штекерная клемма push-in

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

До SIL 3 согласно МЭК 61508
Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
Допустима установка в зонах 2
Передача цифровых выходных сигналов от бесперебойных устройств управления к периферийным устройствам (клапаны и др.), гальваническая развязка и согласование по мощности