PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Реле сопряжения
2700589

Реле сопряжения для систем с высокими и низкими требованиями согласно SIL 3, для сопряжения дискретных выходных сигналов периферийных устройств, 2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход, с безопасным отключением, фильтр тестовых импульсов, штекерные клеммы push-in

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

До SIL 3 согласно МЭК 61508
Контакты с принудительной коммутацией согласно EN 50205
Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
Допуск для приложений класса I, зоны 2
Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
Самоконтроль с внутренней блокировкой
Длительный срок службы благодаря фильтрации импульсов при тестировании устройства управления
2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
Передача цифровых выходных сигналов от бесперебойных устройств управления к периферийным устройствам (клапаны и др.), гальваническая развязка и согласование по мощности
Защита от коррозии при помощи защитного покрытия печатной платы