Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

EO-D/PT/LED/DUO - Двойная розетка
0804013

Двойная розетка, cо световым индикатором, Тип: D, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: cерый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 6 A, На монтажной рейке и прямой монтаж, Обозначения стран: Индия / Африка

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия