QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP - Резервный модуль, с защитным покрытием
1043418

Активный одиночный резервный модуль QUINT для установки на монтажной рейке, с защитным покрытием, вход: 12 В DC ... 24 В DC, выход: 12 В DC ... 24 В DC / 1 x 40 A, встроенная защита от перенапряжений < 30 в DC, вкл. смонтированный универсальный адаптер UTA 107/30

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сплошное резервирование вплоть до потребителя
Постоянный контроль входного напряжения и участка развязки
Экономия энергии благодаря развязке с помощью МОП-транзистора
Защита от перенапряжений на выходе свыше 30 В DC
Защитное покрытие с допуском ATEX и IECEx для экстремальных погодных условий

Часто задаваемые вопросы


Нужен ли только один QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP для развязки двух источников питания друг от друга?

Нет, QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP требуется для каждого источника питания. Потенциалы должны быть сведены вместе на выходе модулей S-ORING. С помощью этого модуля можно самым простым способом организовать резервирование n+1.


Имеется ли в артикуле встроенная защита от перенапряжений?

Да, артикул имеет защиту от перенапряжений при напряжениях от 30 В. Чтобы защитить нагрузку от опасного напряжения, в случае перенапряжения входные клеммы замыкаются накоротко. Это означает, что нагрузка может безопасно питаться от резервного источни... Смотреть подробнее

Да, артикул имеет защиту от перенапряжений при напряжениях от 30 В. Чтобы защитить нагрузку от опасного напряжения, в случае перенапряжения входные клеммы замыкаются накоротко. Это означает, что нагрузка может безопасно питаться от резервного источника питания. Сигнал о неисправности подается через контактное реле и светодиод.

Смотреть меньше