Активный резервный модуль, обеспечивающий максимальную степень готовности и эксплуатационной надежности QUINT S-ORING позволяет раздельно выполнять резервную систему. В сочетании с новым источником питания QUINT POWER осуществляется постоянный контроль резервной системы.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+
-
Резервный модуль, с защитным покрытием
2907753
Активный одиночный резервный модуль QUINT для установки на монтажной рейке, с защитным покрытием, вход: 12 В DC ... 24 В DC, выход: 12 В DC ... 24 В DC / 1 x 40 A, встроенная защита от перенапряжений < 28,8 В DC, вкл. смонтированный универсальный адаптер UTA 107/30
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: E211944EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528DNV
ID допуска: TAA000011FСхема IECEE CB
ID допуска: DE/PTZ/0048NK
ID допуска: TA25015MUL одобрено
ID допуска: E211944Схема IECEE CB
ID допуска: DE/PTZ/0048EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764cUL Recognized
ID допуска: E211944cUL Listed
ID допуска: E123528UL регистрация
ID допуска: E123528NK
ID допуска: TA25015MDNV
ID допуска: TAA000011FEAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010102095IECEx
ID допуска: IECEx SIQ 21.0001XcUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827ATEX
ID допуска: SIQ 21 ATEX 183 XNEPSI-EX
ID допуска: GYJ21.1004XCCC
ID допуска: 2021322303003918UKCA-EX
ID допуска: EXV21UKEX1072X_00ATEX
ID допуска: PTB 24 ATEX 2001 XUL регистрация
ID допуска: E199827cUL Listed
ID допуска: E199827CCC
ID допуска: 2021322303003918IECEx
ID допуска: IECEx SIQ 21.0001XEAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010102095IECEx
ID допуска: IECEx PTB 24.0003XATEX
ID допуска: SIQ 21 ATEX 183 XUKCA-EX
ID допуска: EXV21UKEX1072X_00NEPSI-EX
ID допуска: GYJ21.1004XСовместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Нужен ли только один QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ для развязки двух источников питания друг от друга?
Нет, для каждого источника питания требуется один QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+. Потенциалы должны быть сведены вместе на выходе модулей S-ORING. С помощью этого модуля можно самым простым способом организовать резервирование n+1.
Имеется ли в артикуле встроенная защита от перенапряжений?
Да, артикул имеет защиту от перенапряжений при напряжениях от 28,8 В. Чтобы защитить нагрузку от опасного напряжения, в случае перенапряжения входные клеммы замыкаются накоротко. Это означает, что нагрузка может безопасно питаться от резервного источ... Смотреть подробнее
Да, артикул имеет защиту от перенапряжений при напряжениях от 28,8 В. Чтобы защитить нагрузку от опасного напряжения, в случае перенапряжения входные клеммы замыкаются накоротко. Это означает, что нагрузка может безопасно питаться от резервного источника питания. Сигнал о неисправности подается через контактное реле и светодиод.
Смотреть меньше