G-INB-M12-S68N-PEPDS-LG - Кабельный ввод
1415171

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 3 мм ... 7 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: светло-серый RAL 7035, с защитой от излома

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Испытание нитью накала: 750 °C
Погодостойкий материал уплотнения
Без галогенов