G-ESISEC-M40-M68L-NEPDS-S - Кабельный ввод
1415168

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 16 мм ... 28 мм, экранирование: есть, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Пылезащита на время хранения и транспортировки при помощи пылезащитной шайбы.
Погодостойкий материал уплотнения
Без галогенов