G-ESIS-M20-S68N-NEPDS-S
-
Кабельный ввод
1415125
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 13 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Пылезащита на время хранения и транспортировки при помощи пылезащитной шайбы.
Погодостойкий материал уплотнения
Без галогенов