ST-REL3-KG 24/ 1/SO38
-
Релейный модуль
2829564
Релейный модульный модуль для высоких пусковых токов, материал контактов (AgCdO + емкосн. W): для коммутации нагрузок от средних до больших, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC, макс. пусковой ток 10 А
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Крепление с помощью защелок на стандартных монтажных рейках EN-типа
Четкая и понятная маркировка клемм с помощью маркировочного материала Phoenix Contact
Модульный устанавливаемый на монтажную рейку корпус EMG шириной 17,5 мм
Удобный вставной корпус
Удобство обслуживания