RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/5X1/AU/FG
-
Релейный модуль
1732886
Релейный модуль с зажимом Push-in, состоит из: релейной базы со светодиодным индикатором состояния, безынерционного диода и фиксатора, предохранительное реле с принудительно управляемыми контактами по DIN EN 61810-3, исполнение контактов: 5 замыкающих и 1 НЗ контакт, входное напряжение: 24 В DC
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | RIFLINE complete |
| Применение | Контакты с принудительным управлением |
| Режим работы | 100 % ED |
| Долговечность механическая | прибл. 107 коммутационных циклов |
| B10d | 810000 Циклы (AC15, 250 B / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Циклы (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Циклы (DC13, 24 B / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Циклы (DC13, 24 B / 2 A, 1 NO) | |
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Безопасная развязка, усиленная изоляция и 6 КВ между катушкой и контактной цепью | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 18.09.2025 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
| Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВэфф (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
| Испытательное напряжение (открытый контакт) | 1,5 кВэфф (50 Гц, 1 мин., открытый контакт) |
| Испытательное напряжение () | 2,5 кВэфф (50 Гц, 1 мин, между контактами: 11-12 на 13-14) |
| Испытательное напряжение () | 4 кВэфф (50 Гц, 1 мин., между контактами: всеми остальными) |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC (Вход/выход) |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ (Вход/выход) |
| Устройство защиты от короткого замыкания | |
| Ток | 6 A (RT28-32) |
| Напряжение | 250 В (SCPD) |
| Ток короткого замыкания | 1 кA (условный ток короткого замыкания) |
| Активная часть | |
| Номинальное рабочее напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | см график изменения характеристик в зависимости от температуры |
| Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
| Привод (полярность) | поляризованный |
| Типовой входной ток при UN | 21 мА |
| Мощность потерь на входе при UN | 0,5 Вт |
| Время срабатывания, типовое | ≤ 20 мс |
| Время возврата, типовое | ≤ 20 мс |
| Напряжение на катушке | 24 В DC |
| Защитная схема | Безынерционный диод |
| Индикатор состояния | СИД (желт.) |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 5 замыкающих контактов, 1 НЗ контакт |
| Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
| Материал контакта | AgSnO, с покрытием золотом |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC |
| 30 В DC | |
| Минимальное напряжение переключения | 10 В DC (5 мA) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
| Максимальный пусковой ток | 35 A (20 мс) |
| Минимальный коммутационный ток | 5 мА (10 В DC) |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 144 Вт (24 В DC) |
| 180 Вт (30 B DC) | |
| 1500 ВА (250 В AC) | |
| Контакты с принудительной коммутацией по EN 61810-3 | Тип A |
| Категория использования CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 В (Замыкатель) |
| DC13, 2 A/24 В (Замыкатель) | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,2 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| 0,2 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом, два проводника на двойной клемме) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 (жесткий) |
| 24 ... 16 (гибкий) |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 21 мм |
| Высота | 113 мм |
| Глубина | 70 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
| Степень защиты (Реле) | RT II (Реле) |
| Степень защиты (Место установки) | IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Все данные согласно стандарту | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
| МЭК 61810-3 | |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61810-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 1732886 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | DK652R |
| GTIN | 4067923290846 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 87 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 87 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364110 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А