PLC-RPT-120UC/21-21/EX - Релейный модуль
2909515

PLC-INTERFACE, в комплекте из базовой клеммы 14 мм, устанавливаемой на несущей рейке, с зажимом push-in и вставного реле с силовым контактом, 2 переключающих контактов, входное напряжение 120 В AC/110 В DC. Допуск согласно ATEX/IECEx (зона 2) и зоне Ex классу I, разделу 2.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия