Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW - Релейный модуль
2900351

PLC-INTERFACE для ж/д транспорта, состоит из основной клеммы с зажимом рush-in и вставным мини-реле с многослойным золотым контактом, диапазон: 0,7 x UN до 1,25 x UN, класс температуры TX: -40 °C до +70 °C, 2 переключающих контакта, входное напряжение 110 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Оптимальная работа реле при использовании электронных устройств дальнего действия
Устойчивость к воздействию вибраций и ударопрочность согласно EN 50155
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Сертификация согласно EN 50155
Диапазон температуры: -40 °C ... +70 °C, кратковременно 85 °C
Диапазон входных напряжений от 0,7 до 1,25 x UN (кратковременно 1,4 x UN)