Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

DEK-REL- 24/1/S - Релейный модуль
2964131

Клеммный модуль с реле, со впаянными миниатюрными реле, материал контактов AgNi+Au: для коммутации различных нагрузок (от небольших до средних), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В AC/DC, со встроенным трехпозиционным переключателем (ручной режим / ОТКЛ / автоматический режим), монтируется на NS 35/7.5, ширина клеммного модуля 6,2 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ширина всего 6,2 мм
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Повышенная надежность контактов благодаря сдвоенному контакту
Макс. коммутационный ток 5 А