Требования к безопасности и степени готовности постоянно возрастают во всех отраслях. Процессы становятся все сложнее не только в машиностроении и химической промышленности, но и в области автоматизации и промышленного оборудования. Требования постоянно растут и в энергетике.
Только при непрерывном контроле важных параметров сети и промышленных установок можно добиться их бесперебойной работы и, соответственно, снизить эксплуатационные затраты. Электронные реле контроля серии EMD служат для выполнения самых различных задач контроля.
Рабочие состояния отображаются цветными светодиодами; при возникновении сбоя устройству управления передается соответствующий сигнал от сухого контакта или производится отключение части оборудования. В некоторых моделях устройств предусмотрены задержки запуска и срабатывания, позволяющие допускать кратковременный выход измеряемых значений за установленные пределы.
EMD-FL-RP-480
-
Реле контроля
2900177
Реле контроля для проверки активной мощности в 1- и 3-фазных сетях 0...7,2 кВт, недостаточная нагрузка, перегрузка, функция Window, температура обмоток, блок памяти для хранения информации об ошибках, напряжение питания выбирается с помощью модуля питания, 2 преобразователя
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Реле контроля температуры обмоток электродвигателя
Диапазон управления до 7,2 кВт
Изменяемый диапазон напряжения питания
Распознавание отключенных нагрузок
Отдельно настраиваемая задержка пуска и срабатывания