PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B
-
Модуль расширения
2981680
Одноканальное расширение контактов с интерфейсом TBUS, 4 НО контакта, 1 НЗ контакт, 1 цепь обратной связи, без задержки, кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, ширина: 22,5 мм, штекерная клемма push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Серия изделий | PSRclassic |
| Применение | Модуль расширения |
| Управление | 1-канальн. |
| Долговечность механическая | прибл. 107 коммутационных циклов |
| Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Тип. время притяжения при Us | 10 мс (при управлении с помощью K1/K2) |
| Время возврата, типовое | 10 мс (при запросе посредством K1/K2) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 16,14 Вт (UN = 26,4 В, IL² = 72 А², Pобщий макс = 1,74 Вт + 14,4 Вт) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная изоляция, напряжение между входной токовой цепью или размыкающими контактами и цепью активации 6 кВ). |
| Цифровой: K1/K2 | |
| Описание входа | обеспечивает безопасность |
| Количество входов | 1 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 21,6 В DC ... 26,4 В DC |
| Ток включения | < 130 мА (Δt = 800 мс) |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Потребляемый ток | тип. 60 мА |
| Реле: Цепи активации (23/24, 33/34, 43/44, 53/54) | |
| Описание выходов | по 2 NO последовательно, с функцией безопасности, с нулевым потенциалом |
| Количество выходов | 4 |
| Исполнение контакта | 4 замыкающиеся цепи |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Коммутационное напряжение | мин. 5 В AC/DC |
| макс. 250 В AC/DC | |
| Коммутационная способность | мин. 50 мВт |
| Ток включения | мин. 10 мА |
| макс. 6 A | |
| Коммутационная способность | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A (Учитывайте ограничение рабочих характеристик и кривую предельной нагрузки) |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (Cоблюдайте кривые) |
| Частота переключения | макс. 0,5 Гц |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Выходные предохранители | 10 A gL / gG |
| 4 A gL / gG (для применения в устройствах с низкими требованиями к безопасности) | |
| Реле: цепь оповещения (11/12) | |
| Описание выходов | Диагностический контакт, 2 NC последовательно, без потенциала |
| Количество выходов | 1 |
| Исполнение контакта | 2 NC последовательно, без потенциала |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Коммутационное напряжение | мин. 5 В AC/DC |
| макс. 26,4 В AC/DC | |
| Коммутационная способность | мин. 50 мВт |
| Ток включения | мин. 10 мА |
| макс. 6 A | |
| Коммутационная способность | 1 A (AC15) |
| 1 A (DC13) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 1 A |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 1 A2 |
| Частота переключения | макс. 0,5 Гц |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Выходные предохранители | 1 A gL / gG |
| Реле: Сигнальная цепь (61/62) | |
| Описание выходов | 2 NC параллельно, без потенциала |
| Количество выходов | 1 |
| Коммутационное напряжение | мин. 5 В AC/DC |
| 250 В AC/DC | |
| Коммутационная способность | мин. 50 мВт |
| Ток включения | мин. 10 мА |
| макс. 6 A | |
| Коммутационная способность | 1 A (AC15) |
| 1 A (DC13) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 1 A |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 1 A2 |
| Частота переключения | макс. 0,5 Гц |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Выходные предохранители | 1 A (gL/gG) |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 112 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
| Материал корпуса | PA |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 коммутационных циклов/год) |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2981680 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNA231 |
| GTIN | 4046356081542 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 174 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 153,35 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 97932f17-76d8-46ba-af76-ef954f33e30c |
Совместимые изделия
-
CP-MSTB - Кодирующий профиль 1734634
-
CR-MSTB - Механический ключ 1734401
-
PSR-TBUS - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2890425
-
PSR-TBUS-TP - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2981716
-
PSR-TBUS - 1PCS - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
Преимущества для вас
4 цепи активации, 1 цепь индикации и 1 сигнальная цепь
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А