TFKC 2,5/10-STF-5,08BKAU2BDX32 - Разъемы для печатной платы
1814291

Штекер TWIN для печатных плат, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 10, cемейство изделий: TFKC 2,5/..-STF, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности