QC 1/13-STF-5,08 - Разъемы для печатной платы
1883857

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 13, количество рядов: 1, полюсов: 13, количество точек подсоединения: 13, cемейство изделий: QC 1/..-STF, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Ножевые контакты, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Используются с компонентами серии MSTB 2,5