PT 1,5/ 2-PVH-3,5-A GY BD:R,R
   - 
  Разъемы для печатной платы
    
      1229363
      
      
    
  
      Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: серый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 2, cемейство изделий: PT 1,5/..-PVH-A, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, форма головки винта: H1L Шлиц Филлипс и прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON PST 1,0, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Разъемы для печатной платы | 
| Серия изделий | PT 1,5/..-PVH-A | 
| Линейка изделий | COMBICON Connectors S | 
| Полюсов | 2 | 
| Размер шага | 3,5 мм | 
| Количество рядов | 1 | 
| Свойства | |
| Номинальный ток IN | 8 A | 
| Номинальное напряжение UN | 200 В | 
| Контактное сопротивление | 1,6 мΩ | 
| Расчетное напряжение (III/3) | 160 В | 
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ | 
| Расчетное напряжение (III/2) | 200 В | 
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ | 
| Расчетное напряжение (II/2) | 400 В | 
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ | 
| Технология подключения | |
| Конструкция | Блок клемм для печатного монтажа | 
| Система штекерных соединителей | COMBICON PST 1,0 | 
| Номинальное сечение | 1,5 мм² | 
| Тип контакта | Розетка | 
| Блокировка | |
| Тип фиксатора | без | 
| Тип крепления | без | 
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы с элементом для защиты провода | 
| Направление подключения, проводник / печатная плата | 0 ° | 
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² | 
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² | 
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 | 
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 0,75 мм² | 
| 2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 0,34 мм² | 
| 2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 0,5 мм² | 
| Калиберная пробка a x b / диаметр | 2,4 мм x 1,5 мм / 1,9 мм | 
| Длина снятия изоляции | 5 мм | 
| Форма привода, головка винта | Шлиц Филлипс и прямой шлиц (H1L) | 
| Момент затяжки | 0,22 Нм ... 0,25 Нм | 
| Данные о материале - контакт | |
| Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 | 
| Материал, контакт | Сплав меди | 
| Качество поверхности | горячее лужение | 
| Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) | 
| Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) | 
| Данные о материале - корпус | |
| Цвет (Корпус) | серый (7042) | 
| Изоляционный материал | PA | 
| Группа изоляционного материала | I | 
| CTI согласно МЭК 60112 | 600 | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 | 
| Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 | 
| Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 | 
| Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C | 
| Чертеж | 
                 | 
            
| Размер шага | 3,5 мм | 
| Ширина [w] | 7 мм | 
| Высота [h] | 11,1 мм | 
| Длина [l] | 14,6 мм | 
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Испытание на растяжение | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 | 
| Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н | 
| 0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
| 1,5 мм² / жесткий / > 40 Н | |
| 1,5 мм² / гибкий / > 40 Н | |
| Усилие подключения и извлечения | |
| Спецификации по испытанию | DIN МЭК 60512-7:1994-05 | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Количество циклов | 10 | 
| Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 4 Н | 
| Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 4 Н | 
| Проверка момента затяжки | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 | 
| Стойкость маркировки | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Поляризация и кодирование | |
| Спецификации по испытанию | DIN МЭК 60512-7:1994-05 (фиксированное расположение) | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Визуальный осмотр | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Проверка размеров | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Испытание на вибростойкость | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6:1996-05 | 
| Частота | 10 - 150 - 10 Гц | 
| Скорость развертки | 1 октава/мин. | 
| Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) | 
| Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) | 
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч | 
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось | 
| Испытания на долговечность | |
| Спецификации по испытанию | DIN IEC 60512-5:1994-05 | 
| Импульсное напряжение на уровне моря | 2,5 кВ | 
| Проходное сопротивление R1 | 1,6 мΩ | 
| Проходное сопротивление R2 | 1,7 мΩ | 
| Циклы установки | 10 | 
| Климатические испытания | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 | 
| Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл | 
| Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч | 
| Испытательное переменное напряжение | 2 кВ | 
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) | 
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C | 
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % | 
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C | 
| Термическое испытание | Группа испытания C | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 | 
| Испытанное число контактов | 16 | 
| Сопротивление изоляции | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 | 
| Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | 1012 Ом | 
| Воздушные зазоры и пути утечки | | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 | 
| Группа изоляционного материала | I | 
| Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 | 
| Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 160 В | 
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ | 
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 1,5 мм | 
| минимальное значение пути утечки (III/3) | 2 мм | 
| Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 200 В | 
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ | 
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 1,5 мм | 
| минимальное значение пути утечки (III/2) | 1 мм | 
| Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 400 В | 
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ | 
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 1,5 мм | 
| минимальное значение пути утечки (II/2) | 2 мм | 
| Форма упаковки | в картонной коробке | 
| Номер артикула | 1229363 | 
| Упаковочная единица | 250 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 000 Количество | 
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) | 
| Ключ изделия | AABAID | 
| GTIN | 4063151324971 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1,512 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 1,33 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85366990 | 
| Страна происхождения | CN | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 | 
| ECLASS-15.0 | 27460202 | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002638 | 
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да | 
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) | 
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
        Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
        Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
        Возможно подсоединение двух проводников
        Возможность горизонтального и вертикального подключения для оптимального прокладывания провода
        Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
        ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН» 
        
        A15M2A8, г. Алматы;  Офис 42, ул. Масанчи, 98А