PSPT 2,5/ 4-ST KMGY I1...I4 - Штекерный соединитель для печатных плат
1134454

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: cветло серый, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: PSPT 2,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, напечатанный вариант, цвет пружинного НЗ контакта: оранжевый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Гибкие возможности кодировки для надежной защиты от неправильного подключения
Простое и быстрое кодирование при первом соединении штекерного соединителя и разъема на плату
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов