PC 4/ 6-ST-7,62 BD:6-1 - Разъемы для печатной платы
1894121

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 4 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 6, количество рядов: 1, полюсов: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: PC 4/..-ST, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON PC 4, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности