MSTBTP 2,5/ 2-ST-RDBGY35BD:-A2 - Разъемы для печатной платы
1135614

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: cветло серый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 2, cемейство изделий: MSTBTP 2,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: RDB Защелка двойной ширины, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Возможно подсоединение двух проводников