Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 23, количество рядов: 1, полюсов: 23, количество точек подсоединения: 23, cемейство изделий: MSTBC 2,5/..-STZ, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Соответствующие обжимные гнездовые контакты с параметрами номинального тока (А) и для проводников указанного сечения(мм2) : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). ВА = контакты в ленте