MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 GY - Разъемы для печатной платы
1689197

Разъемы для печатной платы, цвет: серый, полюсов: 6, cемейство изделий: MCVR 1,5/..-ST, размер шага: 3,5 мм, форма головки винта: L Прямой шлиц, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников