LPC 6/ 4-STL3-7,62 BK - Разъемы для печатной платы
1392886

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 4, cемейство изделий: LPC 6/..-STL, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Рычажный зажим push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 6, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
Однозначно определяемые положения рычага обеспечивают надежный обратный сигнал об открытом или закрытом состоянии клеммного блока
Усиленная защита от касания согласно МЭК/UL 61800-5-1
Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта