PC 6/ 4-GL3-7,62 P26THR - Pазъем на плату
1190539

Pазъем на плату, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 4, cемейство изделий: PC 6/..-GL-THR, размер шага: 7,62 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 3, штекерная система: COMBICON PC 6, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Усиленная защита от прикосновения в передней части штекера для максимальной безопасности даже в неподключенном состоянии
Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам