FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 BK - Штекерный соединитель для печатных плат
1335531

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 6, cемейство изделий: FRONT-MC 1,5/..-STF, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны