FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08CR1BD5X1 - Разъемы для печатной платы
1863775

Разъемы для печатной платы, цвет: зеленый, полюсов: 2, cемейство изделий: FKIC 2,5 HC/..-ST, размер шага: 5,08 мм, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля