FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5-LR BK - Разъемы для печатной платы
1870221

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 5, cемейство изделий: FK-MCP 1,5/..-ST-LR, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: Блокировка Lock and Release, тип крепления: Рычаг-выбрасыватель Lock & Release, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля