Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

SACC-PO12MS-8CT-CM SH - Штекерный соединитель
1319944

Штекерный соединитель, Универсальный, 8-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12 Внешняя блокировка Push-Pull, кодирование: A, Oбжимное соединение, материал накатанной гайки: PA 6.6, наружный диаметр проводника 4,5 мм ... 7,5 мм, без обжимаемых контактов

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Plug&Produce: удобный и безопасный процесс установки благодаря унифицированной системе фиксации
Сверхкомпактные благодаря высокой плотности контактов и небольшой контактной зоне
Однозначная реакция: штекерный соединитель выскакивает обратно, если неправильно зафиксирован
Надежное экранирование: экран остается на месте даже при экстремальных механических нагрузках
Прочное соединение: рассчитано на высокие ударные и вибрационные нагрузки при использовании в ж/д отрасли