SACB-C-H180-4/ 8-25,0PUR SCO
-
Крышка разъема
1537909
Крышка разъема, применение: Блок датчиков/исполнительных механизмов, тип подключения: Розетка M12 металл / QUICKON, количество гнезд: 4, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: нет; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 25 м, экранирование: нет
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Тип изделия | Крышка разъема |
Применение | Блок датчиков/исполнительных механизмов |
Количество гнезд | 4 |
СИД | нет |
Номинальное напряжение UN | 120 В AC |
120 В DC | |
Общий номинальный ток | 10 A |
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 2 A |
Соединение провода | |
Тип подключения, датчик / исполнительный элемент | Розетка M12 |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Момент затяжки винтов крышки | 0,35 Нм |
Разводка подсоединений | |
Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
1-4 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-4 / 3 (0 V) = BU | |
1-4 / 5 (PE) = GNYE |
Индикатор состояния имеется | нет |
Ширина | 58 мм |
Высота | 21 мм |
Длина | 34 мм |
Материал Корпус | PBT |
Материал, контакт, сторона магистрального кабеля | Сплав меди |
Материал держателя контакта, сторона магистрального кабеля | PA |
Материал, контактная поверхность, сторона магистрального кабеля | позолочен. |
Длина кабеля | 25 м |
PUR / ПВХ черного цвета [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 122 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 11 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR / ПВХ черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 56x 0,15 мм |
AWG, напряжение питания | 17 |
Сечение жил кабеля | 8x 0,5 мм² (Сигнальный провод) |
3x 1 мм² (Кабель подачи питания) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,1 мм (Сигнальный провод) |
2,1 мм ±0,1 мм (Кабель подачи питания) | |
Наружный диаметр кабеля | 8,70 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, зеленый/желтый, белый, зеленый, желтый, серый, серый/розовый, красный/синий, белый/зеленый, коричневый/зеленый |
Толщина стенок внутренней оболочки | ≥ 0,15 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,38 мм |
Общая скрутка | Скрученные жилы |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 2000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 7,5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 66 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 87 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1500000, Радиус изгиба: 87 мм, Путь перемещения: 2 м, Скорость поперечного перемещения: 2 м/c |
Негорючесть | DIN EN 50265 |
Маслостойкость | согласно VDE 0472, часть 803 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
Прочие характеристики | не содержит силикона |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
80 °C (согласно UL) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C |
Номер артикула | 1537909 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF3CCG |
GTIN | 4046356074766 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 3 389 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 3 120,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e257b303-cc90-41a5-9b7e-8a825cd02bb1 |
Совместимые изделия
-
SACB-4/ 8-L-C GG SCO - Распредкоробка разъема на плату 1516739
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Бухта магистрального кабеля 1503357
-
SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Бухта магистрального кабеля 1401690
-
UC-EM (17,5X9) - Фиксируемые таблички 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Фиксируемые таблички 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Фиксируемые таблички 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Фиксируемые таблички 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Фиксируемые таблички 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Фиксируемые таблички 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Фиксируемые таблички 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Фиксируемые таблички 0801576
-
SZK PZ1 VDE - Отвертка 1206450
-
TSD 25 SAC - Динамометрическая отвертка 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M 3NM - Динамометрическая отвертка 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Инструмент 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Наконечник для отвертки 1212591
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А