QPD P 3PE2,5 6-10 GY - Штекерный соединитель
1400725

Штекерный соединитель, тип подключения: Подключение IDC, полюсов: 3+PE, 1 мм2 ... 2,5 мм2, 690 В, 20 A, PA, серый, наружный диаметр проводника: 6 мм ... 10 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия