ES-BBC-5-1 BK
-
Штекерный соединитель
1155597
Штекерный соединитель, Серия изделий: BBC, конструкция: Штекерные соединители, цвет: черный, полюсов: 1, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Пружинные зажимы
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Быстрая установка: контактирование аккумуляторных модулей напрямую на сборной шине в стойке
Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
Разнообразные области применения: модульная конструкция позволяет использовать различные параметры силы тока
Вставная система со встроенным интерфейсом: отсутствие затрат на кабельную разводку при установке