Заключение VDE с контролем производства
ID допуска: 40020343Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 10 A | 0,2 - 1,5 |
Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: ZEC 1,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: ZEC, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке
Тип изделия | Разъем для установки прямо на печатную плату |
Серия изделий | ZEC 1,5/..-ST |
Линейка изделий | COMBICON Connectors S |
Полюсов | 4 |
Размер шага | 5 мм |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 1 |
Количество потенциалов | 4 |
Крепежный фланец | без |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 10 A |
Номинальное напряжение UN | 320 В |
Контактное сопротивление | 1,2 мΩ |
Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 320 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 630 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
Технология подключения | |
Конструкция | Разъем для непосредственного монтажа на печатной плате |
Система штекерных соединителей | ZEC |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Тип контакта | Розетка |
Блокировка | |
Тип фиксатора | Крепление на защелках |
Крепежный фланец | Фланцевое крепление |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Направление подключения проводника к направлению вставления | 0 ° |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 0,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Данные по наконечникам без изолирующих хомутов | |
рекомендованные обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Данные по наконечникам с изолирующими хомутами | |
рекомендованные обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Тип монтажа | Технология подсоединения PUSH-IN |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | горячее лужение |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | зеленый (6021) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
Указания по эксплуатации | Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой. |
Чертеж |
|
Размер шага | 5 мм |
Высота | 18 мм |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Результат | Испытание пройдено |
Многократное подключение и разъединение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на растяжение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н | |
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н | |
Усилие подключения и извлечения | |
Результат | Испытание пройдено |
Количество циклов | 20 |
Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 6 Н |
Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 3 Н |
Стойкость маркировки | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Результат | Испытание пройдено |
Визуальный осмотр | |
Спецификации по испытанию | DIN МЭК 60512-2:1994-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Проверка размеров | |
Спецификации по испытанию | DIN МЭК 60512-2:1994-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Термическое испытание | Группа испытания C | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Испытанное число контактов | 12 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN МЭК 60512-2:1994-05 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | 1012 Ом |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 3,2 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 320 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 3 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 630 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 3,2 мм |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Проходное сопротивление R1 | 1,2 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 1,5 мΩ |
Циклы установки | 20 |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч |
Испытательное переменное напряжение | 2,21 кВ |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Номер артикула | 1971730 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AACECA |
GTIN | 4017918932053 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 6,63 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 6,105 g |
Номер таможенного тарифа | 85366930 |
Страна происхождения | GR |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |